Sběrnicová spojka ABB-free@home

Pro připojení ovládacích prvků ABB-free@home ke sběrnici systému. Určeno pro použití se snímači pohybu Busch-Watchdog® 180, Basic/Comfort/Multi. Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice. Montáž do instalační krabice pod omítku.

Napětí sběrnice: 24 V DC
Jmenovitý proud: 24 mA
Počet připojitelných přístrojů: 1
Kompatibilní sběrnicový systém: ABB-free@home® (TP)
Stupeň krytí: IP20
Pracovní teplota: −5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 32,7 mm
Montážní hloubka: 32 mm
Montáž: zápustná, upevnění šrouby


zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0999
Typové číslo
BAU-F-0.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0999
1 571,80 Kč
2CKA006220A0999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou