Sada pro nouzovou signalizaci

Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC.
Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.
Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný).
Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.
Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB
K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001.
Napěťový výstup: 15 V AC
Bezpotenciálový výstup: přepínací kontakt relé
Vestavná hloubka všech přístrojů: 21,5 mm
Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm²
Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm²
Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C
230 V AC, 50/60 Hz
zobrazit více
Kód produktu
3280B-C10001 B
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3280B-C10001 B
11 106,00 Kč
3280B-C10001 B

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou