Sada pro montáž do dutých stěn (125 mm + 135 mm)

Sada pro montáž instalačních krabic do dutých stěn (velikosti 1/1; 1;2; 1/3; 1/4; 1/5; 2/3; 2/4; 2/5).
Obsah balení: spojovací materiál (6ks šroubů a matic), gumičky.
(Sada pro jednu krabici).
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.

zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0040
Typové číslo
51021CS-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0040
697,00 Kč
2TMA210010N0040

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou