Košík 0

41A18X42A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)
Počet řad: 4
Počet modulů: 72 (18x4)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430x735x127

Pro více informací: 41A18X42A


zobrazit více
Kód produktu
1SLM004101A1210
Typové číslo
41A18X42A
Varianta
72 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
41A12X12A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 12 modulů 1SLM004101A1203 605,00  Kč
41A18X12A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 18 modulů 1SLM004101A1204 816,00  Kč
41A12X22A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 24 modulů 1SLM004101A1205 1 150,00  Kč
41A12X32A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 36 modulů 1SLM004101A1207 1 782,00  Kč
41A18X22A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 36 modulů 1SLM004101A1206 1 546,00  Kč
41A12X42A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 48 modulů 1SLM004101A1208 2 566,00  Kč
41A18X32A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 54 modulů 1SLM004101A1209 2 424,00  Kč
41A18X42A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka, 72 modulů 1SLM004101A1210 3 308,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6562
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT