41A18X32A rozvodnice zapuštěná, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 54 (18x3)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430x600x127

Pro více informací: 41A18X32A


zobrazit více
Kód produktu
1SLM004101A1209
Typové číslo
41A18X32A
Varianta
54 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM004101A1203
530,00 Kč
1SLM004101A1203
1SLM004101A1204
865,00 Kč
1SLM004101A1204
1SLM004101A1205
1 220,00 Kč
1SLM004101A1205
1SLM004101A1207
1 891,00 Kč
1SLM004101A1207
1SLM004101A1206
1 640,00 Kč
1SLM004101A1206
1SLM004101A1208
2 722,00 Kč
1SLM004101A1208
1SLM004101A1209
2 571,00 Kč
1SLM004101A1209
1SLM004101A1210
3 509,00 Kč
1SLM004101A1210

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou