41A18X41A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Provedení dvířek: plná
Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)
Počet řad: 4
Počet modulů: 72 (18x4)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430x735x127

Pro více informací: 41A18X41A


zobrazit více
Kód produktu
1SLM004102A1110
Typové číslo
41A18X41A
Varianta
72 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM004102A1103
500,00 Kč
1SLM004102A1103
1SLM004102A1104
816,00 Kč
1SLM004102A1104
1SLM004102A1105
1 150,00 Kč
1SLM004102A1105
1SLM004102A1107
1 782,00 Kč
1SLM004102A1107
1SLM004102A1106
1 546,00 Kč
1SLM004102A1106
1SLM004102A1108
2 566,00 Kč
1SLM004102A1108
1SLM004102A1109
2 424,00 Kč
1SLM004102A1109
1SLM004102A1110
3 308,00 Kč
1SLM004102A1110

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6126
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT