Košík 0

CA25R -rozvodnice nástěnná, s dvířky 96 modulů

Vnější rozměry: š x v x h (mm)
550x800x160

Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na zeď (nástěnné na omítku)

Pro rozvodnice s montáží pod omítku (zapuštěnou montáž, zabudování do duté stěny) použijte typ U

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP44

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu

Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A

Barva RAL 9016


zobrazit více
Kód produktu
2CPX052236R9999
Typové číslo
CA25R
Varianta
96 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
CA24R -rozvodnice nástěnná, s dvířky 72 modulů, 72 modulů 2CPX052235R9999 8 673,30  Kč
CA25R -rozvodnice nástěnná, s dvířky 96 modulů, 96 modulů 2CPX052236R9999 8 096,00  Kč
CA26R -rozvodnice nástěnná, s dvířky 120 modulů, 120 modulů 2CPX052237R9999 8 329,00  Kč
CA27R -rozvodnice nástěnná, s dvířky 144 modulů, 144 modulů 2CPX052238R9999 9 194,00  Kč
CA28R -rozvodnice nástěnná, s dvířky 168 modulů, 168 modulů 2CPX052239R9999 10 642,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6083
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
979
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT