Košík 0

41P18X11A rozvodnice nástěnná, plná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41W jsou určeny pro nástěnnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Provedení dvířek: plná
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 36 (12x3)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 297x512x119

Pro více informací: 41P18X11A
zobrazit více
Kód produktu
1SLM004102A3107
Typové číslo
41P18X11A
Varianta
36 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
41P12X11A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 12 modulů 1SLM004102A3103 546,00  Kč
41P12X21A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 18 modulů 1SLM004102A3104 836,00  Kč
41P12X31A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 24 modulů 1SLM004102A3105 1 170,00  Kč
41P18X11A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 36 modulů 1SLM004102A3107 1 738,00  Kč
41P12X41A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 36 modulů 1SLM004102A3106 1 594,00  Kč
41P18X21A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 48 modulů 1SLM004102A3108 3 308,00  Kč
41P18X31A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 54 modulů 1SLM004102A3109 2 894,00  Kč
41P18X41A rozvodnice nástěnná, plná dvířka, 72 modulů 1SLM004102A3110 4 122,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6562
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1021
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT