41P12X31A rozvodnice nástěnná, plná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41W jsou určeny pro nástěnnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Provedení dvířek: plná
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 2
Počet modulů: 24 (12x2)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 297x387x119

Pro více informací: 41P12X31A
zobrazit více
Kód produktu
1SLM004102A3105
Typové číslo
41P12X31A
Varianta
24 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM004102A3103
546,00 Kč
1SLM004102A3103
1SLM004102A3104
836,00 Kč
1SLM004102A3104
1SLM004102A3105
1 170,00 Kč
1SLM004102A3105
1SLM004102A3107
1 738,00 Kč
1SLM004102A3107
1SLM004102A3106
1 594,00 Kč
1SLM004102A3106
1SLM004102A3108
3 308,00 Kč
1SLM004102A3108
1SLM004102A3109
2 894,00 Kč
1SLM004102A3109
1SLM004102A3110
4 122,00 Kč
1SLM004102A3110

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6133
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT