AK660E3 rozvodnice nástěnná, bez dvířek

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 5
Počet modulů: 60 (69)
Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 828 x 98

Pro více informací: AK660E3 | ABB
Vhodné příslušenství:
Plná dvířka   Dvířka oceloplechová pro AK600, Pro AK66**, UK66** | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX032572R9999
Typové číslo
AK660E3
Varianta
60 (69) modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX032568R9999
995,00 Kč
2CPX032568R9999
2CPX032569R9999
1 142,00 Kč
2CPX032569R9999
2CPX032570R9999
1 506,00 Kč
2CPX032570R9999
2CPX032571R9999
1 962,00 Kč
2CPX032571R9999
2CPX032572R9999
2 408,00 Kč
2CPX032572R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou