AK624N3 rozvodnice nástěnná, bez dvířek

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace rychlosvorek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 2
Počet modulů: 24 (28)
Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 453 x 98

Pro více informací: AK624N3 | ABB
Vhodné příslušenství:
Plná dvířka   Dvířka oceloplechová pro AK600, Pro AK62**, UK62** | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX032564R9999
Typové číslo
AK624N3
Varianta
24 (28) modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX032563R9999
1 526,00 Kč
2CPX032563R9999
2CPX032564R9999
2 120,00 Kč
2CPX032564R9999
2CPX032565R9999
2 864,00 Kč
2CPX032565R9999
2CPX032566R9999
3 607,00 Kč
2CPX032566R9999
2CPX032567R9999
4 262,00 Kč
2CPX032567R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou