Rozhraní / adaptér pro programování ABB-priOn

Na zakázku
Pro sběrnicové spojky ABB i-bus® KNX 6120/12 a 6120/13.
Lokální programování prostřednictvím USB komunikace nebo prostřednictvím SD karet (do spojky s vestavěnou čtečkou).
Výběr dat z SD karty 4 tlačítky a 3řádkovým podsvíceným displejem.
S vestavěnou baterií postačující pro provoz po dobu 8 h, nabíjet lze z PC prostřednictvím USB kabelu.
Přepínač pro režimy činnosti ZAP/VYP, provoz PC, provoz neřízený z PC.
Ovládací prvky: 4 tlačítka
Zobrazovací prvek: víceřádkový podsvícený displej
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Pro programování lze využít ETS od verze ETS 3.0d.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006133A0201
Typové číslo
6149/21-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006133A0201
Na dotaz
2CKA006133A0201

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT