Rozhraní USB pro centrální meteostanici, řadové

Rozhraní USB pro využití jedné meteostanice pro více systémových
modulů 2.0. Rozhraní je spojeno se systémovým modulem pomocí
USB kabelu. Programování pomocí webového rozhraní s připojeným
systémovým modulem 2.0.
Napětí sběrnice: 24 V
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Typové číslo: USB-M-1.1
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510013R0011
Typové číslo
USB-M-1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510013R0011
4 611,30 Kč
2CDG510013R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou