Košík 0

Rozhraní univerzální 12násobné, zapuštěné

Na zakázku
12kanálové univerzální rozhraní lze v softwaru ETS parametrizovat jako
vstup nebo jako výstup.
K univerzálnímu rozhraní lze připojit klasické tlačítkové ovládače nebo
spínače anebo jakékoliv jiné bezpotenciálové kontakty jako vstupní zařízení
anebo diody LED jako výstupní zařízení.
Připojovací vodiče lze prodloužit nejvýše na 10 m.
Dotazovací napětí pro kontakty i výstupní napětí pro diody LED
je generováno rozhraním, potřebné předřadné odpory jsou integrovány
v přístroji.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Dotazovací napětí (nejvýše pro 12 vstupů): 20 V
Výstupní napětí (nejvýše pro 12 výstupů): 5 V
Jmenovitý proud výstupu: 2 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –25 °C až +60 °C
Rozměry: 39 x 40 x 12 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110065R0011
Typové číslo
US/U 12.2
Varianta
12násobné univerzální

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rozhraní univerzální 12násobné, zapuštěné, 12násobné univerzální 2CDG110065R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT