Rozhraní tlačítkové 2- / 4násobné, zapuštěné

S integrovanou sběrnicovou spojkou a přiloženým nosným třmenem.
Pro včlenění klasických tlačítkových ovládačů do systémové elektrické instalace ABB i-bus® KNX, se střední polohou.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 24 V DC ±5 V
Počet vstupů: 4
Dotazovací napětí kontaktů spínačů 24 V je odvozeno z napětí na sběrnici KNX.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 53 x 45 x 28 mm

Pouze pro kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651, 3558B-A652.
K tomu je nutné použít zdarma dodávané přídržné desky BJE – nutno uvést do objednávky.


zobrazit více
Kód produktu
2CKA006133A0227
Typové číslo
6108/07-AP-500
Varianta
2-/4násobné

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006133A0225
Na dotaz
2CKA006133A0225
2CKA006133A0227
Na dotaz
2CKA006133A0227

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou