Rozhraní pro optické kabely

K navázání dvou úseků jedné linie ABB i-bus® KNX pomocí optických
kabelů při přenosu na větší vzdálenosti, např. mezi budovami a k úspoře
přepěťových ochran a bleskojistek. Přenosové pásmo 850 nm.
Dosažitelná délka trasy: 3,5 km.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20. Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm. Vestavná hloubka: 68 mm.
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6050053R0001
Typové číslo
LL/S 1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
GHQ6050053R0001
Na dotaz
GHQ6050053R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou