Rozhraní pro klimatizační jednotky, zapuštěné

Rozhraní mezi systémem KNX a klimatizačními jednotkami (tzv. split jednotkami) různých výrobců.
Převádí telegramy KNX pomocí IR rozhraní do klimatizační jednotky.
Přenosová dioda na konci kabelu je určena k propojení s IR přijímačem klimatizační jednotky.
Klimatizační jednotka pak již není ovládána původním dálkovým ovládáním, ale pomocí ovládacích prvků ze systému KNX.
Přístroj nevyžaduje pomocné napájení, je napájen ze sběrnice.
Pro instalaci do krabice pod omítku nebo na povrch poblíž klimatizační jednotky.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 39 x 40 x 12 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110207R0011
Typové číslo
SUG/U 1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110207R0011
Na dotaz
2CDG110207R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou