Rozhraní pro klimatizační jednotky, zapuštěné

Rozhraní mezi free@home a klimatizačními jednotkami.
Programování pomocí webového rozhraní s připojeným systémovým modulem 2.0.

Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10% / –10%)
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v x š x h): 39 x 40 x 12 mm

Zařízení převádí telegramy free@home na infračervené příkazy a přenáší je do klimatizační jednotky tzn. "split jednotky". Vysílač dodaného 2m kabelu je přímo připojen k infračervenému přijímači klimatizace. Split jednotka již nepřijímá příkazy z dálkového ovladače. Místo toho ji lze ovládat pomocí dotykového panelu nebo mobilní aplikace. Při uvedení do provozu se volí daný typ split jednotky, aktuální seznam kompatibilních jednotek je přiložen. Zařízení je vhodné umístit do běžné elektroinstalační krabice v blízkosti split jednotky. Pomocné napájení není nutné.
zobrazit více
Kód produktu
2CDG510005R0011
Typové číslo
SUG-F-1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG510005R0011
3 359,00 Kč
2CDG510005R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou