KNX/IP rozhraní, řadové

Slouží jako rozhraní mezi instalacemi KNX a sítěmi IP.
KNX přístroje lze programovat prostřednictvím sítě LAN při použití ETS.
IP adresa může být pevně dána nebo ji lze obdržet od DHCP serveru.
Ke komunikaci využívá KNXnet/IP protokol - tunneling.
Pro klienty je dostupných 5 tunneling serverů.
Napájení 12 - 30 V DC nebo PoE (Power over Ethernet).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 36 x 64 mm
Šířka: 2 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110177R0011
Typové číslo
IPS/S 3.1.1
Varianta
IP rozhraní

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110177R0011
Na dotaz
2CDG110177R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou