Rozhraní KNX/DALI Premium 2násobné, řadové

K propojení systémů DALI a KNX včetně zdroje napájení DALI.
Jeden DALI kanál pro 2 × 64 DALI přístrojů.
Ovládání a zpětná vazba až 2 × 64 DALI přístrojů,
2 × 16 skupin osvětlení, 2 × 16 scén.
K dispozici celá řada poruchových a chybových hlášení.
Přístroje DALI musí odpovídat DT2 (dle ČSN IEC 62386-202) a DT8.
Podpora funkcí osvětlení: změna barevné teploty (Tunable white), osvětlení na
principu simulace přirozeného denního světla – HCL (Human Centric Lighting),
Dim2Warm, světelné scény s individuálním nastavením jasu a barevné teploty
světla (teplota chromatičnosti).
S možností řízení a testování nouzového osvětlení
(např. test funkčnosti a doby zálohování).
Zasílání zpětné vazby.
Integrované funkce: slave, schodiště, vynucený stav, blokování, scény
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm
Šířka: 4 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110274R0011
Typové číslo
DG/S 2.64.5.1
Varianta
2násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110273R0011
Na dotaz
2CDG110273R0011
2CDG110274R0011
Na dotaz
2CDG110274R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou