Rozhraní KNX/DALI Basic 1násobné, řadové

Na zakázku
K propojení systémů DALI a KNX včetně zdroje napájení DALI.
Jeden DALI kanál pro 64 DALI přístrojů.
Ovládání a zpětná vazba až 64 DALI přístrojů, 16 skupin osvětlení, 16 scén.
K dispozici celá řada poruchových a chybových hlášení.
Přístroje DALI musí odpovídat ČSN IEC 62386-202.
S možností řízení a testování nouzového osvětlení (např. test funkčnosti a doby zálohování).
Zasílání zpětné vazby.
Integrované funkce: slave, schodiště, vynucený stav, blokování, scény.
Je možné měnit rychlost DALI telegramů.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 70 x 64 mm
Šířka: 4 M

zobrazit více
Kód produktu
2CDG110198R0011
Typové číslo
DG/S 1.64.1.1
Varianta
1násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110198R0011
Na dotaz
2CDG110198R0011
2CDG110199R0011
Na dotaz
2CDG110199R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT