Rozhraní KNX/DALI 8násobné

Na zakázku
Pro řízení provozu přístrojů DALI (elektronické předřadníky, elektronické
transformátory atd.) v systému ABB i-bus® KNX.
Obsahuje 8 samostatných, nezávislých výstupních kanálů pro přístroje DALI.
V každém kanálu může být připojeno max. 16 přístrojů DALI.
Celé rozhraní může obsluhovat nejvýše 128 přístrojů DALI.
V každém výstupu lze nastavit funkce spínání, stmívání, nastavení hodnoty,
hlášení o poruše světelného zdroje nebo předřadníku.
Rozhraní umožňuje nastavení zahořování světelných zdrojů a vytvoření
až 16 světelných scén.
Není zapotřebí adresování a programování v DALI.
Přístroje DALI musí odpovídat ČSN IEC 60929,
resp. ČSN IEC 62386.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 108 x 64 mm.
Šířka: 6 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110025R0011
Typové číslo
DG/S 8.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110025R0011
Na dotaz
2CDG110025R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT