Rozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici, řadový

Rozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici pro připojení 2 a více venkovních tabel (venkovních stanic).

Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 65 mm (2 M)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160H0004
Typové číslo
83325/2-500-02
Varianta
2 vstupy + 1 výstup

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160H0004
1 171,30 Kč
2TMA210160H0004

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou