Reproduktor, do dutých stropů

Pro přístroje zesilovače s tunerem FM, internetového rádia Busch-iNet nebo zesilovač.
S integrovanou mřížkou.
Kovové nerezové provedení.
Pro montáž do dutých stropů nebo stěn pomocí pružných elementů.
Jmenovitý výkon: 10 W
Membrána: ∅ 8 cm (3")
Frekvenční rozsah: 90 až 20 000 Hz
Impedance: 8 Ω
Rozměry (∅ × h): 105 × 41 mm
Montážní otvor: ∅ 90 mm
Vestavná hloubka: 38 mm
Pracovní teplota: –40 °C až +70 °C
IP 20, SELV
Bezšroubové připojení vodičů.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0200
Typové číslo
8225 EB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0200
1 753,00 Kč
2CKA008200A0200

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou