Reproduktor s plastovým krytem, pro zapuštěnou montáž

Pro přístroj zesilovače nebo zesilovače s interkomem
Jmenovitý výkon: 2 W (RMS)
Frekvenční rozsah: 150 až 16 000 Hz
Impedance: 16 Ω
Vestavná hloubka: 34 mm
Stupeň krytí: IP 20
Bezšroubové připojení vodičů.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0012
Typové číslo
8221 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0012
1 327,00 Kč
2CKA008200A0012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou