Košík 0

Regulátor otopné/chladicí soustavy, 2násobný, 0–10 V, řadový

Na zakázku
Pro regulaci topného nebo chladicího okruhu.
Přístroj je vybaven 2 kanály, každý s analogovým výstupem pro ovládání
směšovacího ventilu (0–10 V) topného nebo chladicího okruhu a zároveň
má reléový výstup (5 A) ke spínání oběhového čerpadla.
Přes 3 binární vstupy je možné sledovat stav čerpadla (přes bezpotenciálové
kontakty) a vyhodnocovat zpětnou vazbu k ovládání čerpadla.
Měření teplotního spádu je použito pro výpočet řídicí hodnoty výstupního
ventilu v integrovaném regulátoru.
Nastavená teplota je přijímána přes sběrnici KNX.
Spojením obou kanálů přístrojů je také možné použití pro systémy
s dvojitými čerpadly.
HCC/S 2.1.2.1 je vybaven jednoduchým manuálním ovládáním.
Obě zařízení podporují profesionální nástroj ABB i-bus® Tool pro pokročilou
diagnostiku a zjednodušené nastavení pro uvedení do provozu.
Šířka: 8 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110218R0011
Typové číslo
HCC/S 2.1.1.1
Varianta
bez manuálního ovládání

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Regulátor otopné/chladicí soustavy, 2násobný, 0–10 V, řadový, bez manuálního ovládání 2CDG110218R0011 Na dotaz
Regulátor otopné/chladicí soustavy, 2násobný, 0–10 V, řadový, s manuálním ovládáním 2CDG110219R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6544
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1228
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT