Člen akční spínací/stmívací 2násobný, řadový

Pro spínání a stmívání dvou světelných obvodů se světelnými
zdroji ovládanými analogovými stmívatelnými elektronickými předřadníky.
Řízení na stálou osvětlenost ve spojení se snímači LF/U 2.1.
Ukazatel stavu kontaktů, možnost ručního spínání.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz
Výstupy: 2  bezpotenciálové kontakty,
2 řídicí elektronické výstupy 1 - 10 V
Režim činnosti AC-1: Jmenovitý proud 16 A (při cos φ = 1, 230 V AC)
Režim činnosti AC-3: Jmenovitý proud 10 A (při cos φ = 0,65, 230 V AC)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 72 (108) x 64 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110087R0011
Typové číslo
LR/S 2.16.1
Varianta
2násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110087R0011
Na dotaz
2CDG110087R0011
2CDG110088R0011
Na dotaz
2CDG110088R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou