Stavba roku 2023 - bytové domy Mýtka ve Staré Boleslavi

Stavba roku – bytové domy Mýtka

Stará Boleslav je částí města Brandýs nad Labem. Její historie se, jak dobře víte, pojí s křesťanskou duchovní tradicí a s českou státností. Ale i ta současná Stará Boleslav je zajímavá. Nachází se zde totiž moderní rezidenční zástavba pyšnící se titulem „Absolutní vítěz soutěže Stavba roku 2023“ - Cena veřejnosti.

O bytové výstavbě v této lokalitě uvažovala developerská firma UNISTAV Invest už od roku 2010. Ale až teprve změna územního plánu v roce 2014 umožnila projekt rozjet. Původně se zde počítalo pouze s rodinnými domy, což se do jisté míry promítlo i v novém územním plánu, který vymezil poměrně přísné mantinely pro zastavěnost a povolenou výšku budov. Nutno říci, že ku prospěchu věci.

Bytové domy Mýtka se stavěly ve 2 etapách. Představte si celkem 12 třípodlažních domů s celkem 278 byty na ploše 33 760 m2. 

Rozhodně tu nejde o nějaké obyčejné bytovky. Pojetí je velkorysé a vzdušné. I když se nacházíte ve vnitrobloku, vůbec si nepřipadáte stísněně. Velké travnaté plochy, dětské hřiště, jezírko, do kterého je svedena dešťová voda ze střech – to všechno tvoří příjemný životní a odpočinkový prostor, kde si sousedi navzájem nekoukají do oken. Je zřejmé, že vše bylo dokonale promyšlené a vyprojektované.

Pod každým domem jsou podzemní garáže. Venkovních parkovacích míst je tu cíleně pomálu. Ve všech domech, i když jsou nízkopodlažní, najdete výtahy, v garážích nabíječky pro elektromobily, kolárny i se sprchou pro kola. Samozřejmostí je napojení na optickou datovou síť. Elektroinstalace, vytápění, rozvody vody a příprava na připojení spotřebičů jsou navržené s citem pro komfort budoucích uživatelů. Všechny byty (1KK, 2KK, 3KK i 4KK) mají balkony, lodžie anebo předzahrádky. Krátce řečeno, spokojené bydlení pro všechny generace.

Protože technologický vývoj jde stále kupředu, byty, jejichž výstavbu Unistav zahajuje v rámci 3. etapy, nabídnou svým budoucím majitelům ještě něco navíc a další nová vylepšení právě například v oblasti elektroinstalace.

Stavba roku – bytové domy Mýtka
Uživatelský komfort, bezpečí, vhodná kabelová příprava a moderní prvky na ovládání chytré domácnosti. 
Ovládání žaluzií na centrálním ovládacím panelu pro chytrou domácnost

Náš pohled na věc a vybrané řešení

Už v první fázi projektu se počítalo s osazením nabíjecích AC wallboxů pro dobíjení elektromobilů. A to byl zároveň i odrazový můstek ke komplexnímu řešení elektroinstalace celého rezortu využitím výrobků ABB.

V případě koncových elektroinstalačních prvků, jako jsou vypínače a zásuvky, u takto velkých projektů nejde jen o designovou stránku. Důležité je, aby v daném designu bylo možné montovat jednorámečky až pětirámečky, vodorovně i svisle a aby k tomu zároveň existovala i maximální vybavenost i z hlediska přístrojového. Tedy aby v jednom designu i barvě byly k dispozici např. všechny druhy zásuvek včetně datových, anténních, s USB nabíjením, s přepěťovou ochranou, zásuvky se zvýšeným krytím IP44 na balkóny, zkrátka co si vzpomenete. Přesně to designové řady Levit i Zoni splňují.

Klienti Unistavu mají totiž také možnost ovlivnit, na kterých místech v bytě budou zásuvky a vypínače rozmístěny a kolik jich bude. Případně si mohou přát do koupelny topnou rohož a k ní samozřejmě na zeď termostat ve stejném designu jako vypínače a zásuvky. To lze ovšem za předpokladu, že se klient do projektu zapojí včas a má už hotový návrh od interiérového designera, čili ví už přesně budoucí rozmístění spotřebičů.

Moderní elektroinstalace kladou vyšší nároky z hlediska bezpečnosti, odjištění a ochrany. To znamená větší počet přístrojů v rozvodnici. Také je potřeba někam schovat router k internetu. V každém bytě je proto kombinovaná rozvodnice UK663CV, která má v sobě dostatek instalačního místa jak pro silové jisticí prvky, tak i pro multimediální zařízení. Protože se předpokládá, že se v moderní domácnosti bude vyskytovat citlivá elektronika, elektro projektanti nezapomněli ani na vícestupňovou ochranu před přepětím. V každém bytě také najdete autonomní kouřový hlásič jako ochranu uživatelů před udušením vlivem kouře, kdyby došlo k požáru, když obyvatelé domu spí.

U vstupních dveří do domu jsou zvonky s kamerou a čtečkou čipových karet ABB-Welcome Midi. Každý byt je vybaven domovním audio telefonem v provedení „hands free“, tedy bez šňůry a sluchátka. Pokud si majitel bytu bude v budoucnu přát obyčejný telefon nahradit videotelefonem, výměna je velice snadná a rychlá. Praxe ukazuje, že tuto možnost klienti velmi oceňují.

V bytech 3. etapy bude volitelným bonusem dotykový 7“ panel OneTouch. A to je v tomto typu projektu opravdová pecka!

OneTouch sám o sobě slouží jako domovní videotelefon. V kombinaci s chytrými vypínači ABB-free@home flex v designové řadě Zoni se však stává centrálním ovladačem chytré domácnosti. Osvětlení, předokenní žaluzie, případně topení pak uživatelé budou moci ovládat A) pomocí vypínačů na stěnách, B) na dotykovém panelu, C) v aplikaci ve svém mobilním telefonu. To vše bez nutnosti přidání jakýchkoliv dalších přístrojů do rozvodnice. Stačí panel OneTouch a vypínače ABB-free@home flex na zdi.

Kabely pro OneTouch jsou už ve zdi připravené, tj. klasický dvoužilový sběrnicový kabel + UTP kabel pro napájení z bytové rozvodnice. Vypínače ABB-free@home flex s panelem OneTouch komunikují bezdrátově. OneTouch si vytváří vlastní lokální wifi síť. Pokud jde tedy o lokální ovládání spotřebičů, nejste na domácí wifi síti nijak závislí.

Představa klienta

  • Ovládací prvky moderního, ale zároveň nadčasového designu, s maximální přístrojovou vybaveností a vari-abilitou vícerámečkových sestav.
  • Ochrana proti požáru.
  • Prostorově efektivní řešení bytových rozváděčů, které neruší vzhled interiéru.
  • Bezpečná ochrana obvodů proti zkratu, zemním poru-chovým proudům a přepětí.
  • Efektivní řešení dveřní komunikace.

Aplikované řešení

  • Designové řady Levit v barvě bílá a Onyx a Zoni v barvě bílé. Obě mají velmi širokou nabídku spínačů a zásuvek s bezšroubovými svorkami – přepěťové zásuvky, datové, anténní zásuvky, s USB nabíjením, zásuvky se zvýšeným stupněm krytí IP44, termostaty, žaluziové ovladače, pohybová čidla pro automatické spínání světel ve společných prostorách a další. Lze je instalovat do jedno- i více rámečků (až 5rámečků) vodorovně i svisle.
  • Autonomní stropní hlásiče kouře 2CKA006800A2721. Rozpoznají doutnání, otevřený oheň a i jen vývin kouře, Tzn. že varují ještě dříve, než se oheň rozhoří. Nabízejí možnost vzájemného propojení až 20 hlásičů pomocí dvojžilového kabelu nebo bezdrátově vsunutím RF modulů 2CKA006800A2514.
  • Kombinované rozvodnice UK663CV, s odděleným in-stalačním prostorem pro umístění silových jisticích i multimediálních prvků do jedné skříně. A navíc splňující požadavky „Úplný kryt“ dle ČSN dle ČSN EN 60670-24.
    V rozvodnicích:
    - 3fázové odpínače SD203/32
    - Jističe 1fázové S201M-B16, 3fázové S203M-B16, 1fázové S201M-B10
    - Přepěťová ochrana OVR T2 3L 40-275 P QS
    - Jističochrániče DS201 M B10 AC30
    - Proudové chrániče F204 AC-40/0,03
  • Sestava ABB Welcome Midi – u domovních dveří zvon-kové tablo s kamerou a čtečkou čipových karet. V bytech v základní verzi hands free audiotelefon, volitelně s možností výměny za videotelefon s displejem 4,3 nebo 7“. V bytech 3. etapy s možností výměny nebo doplnění o panel OneTouch 7“, který je sám o sobě domovním videotelefonem. V kombinaci s vypínači ABB-free@home flex (v tomto případě v designu Zoni) zá-roveň tímto způsobem lze jednoduše vytvořit systém chytré domácnosti bez dodatečných zásahů do kabeláže nebo osazování dalších přístrojů do rozvodnice.

Závěrem

Úspěšnost realizace developerských projektů v mnohém závisí na spolehlivosti dodávek, kvalitě výrobků a dodávek a dokonalé souhře všech zúčastněných firem a dodavatelů, kteří se na projektu podílejí. To je jen pár důvodů z mnoha, proč si společnost UNISTAV Invest vybrala ABB jako hlavního partnera pro dodávky elektroinstalačních materiálů pro realizaci bytových domů v lokalitě Mýtka ve Staré Boleslavi.

Společnost UNISTAV je významným českým developerem, investorem a realizátorem staveb v oblasti rezidenční, komerční, památkové i sociální. A bytové domy Mýtka se svými třemi etapami výstavby jsou jejich dalším úspěšným projektem.

Slovo klienta

„Mít dodavatele, který zajistí komplexní nabídku, je pro developera výhra. Když stavíme bytové domy, snažíme se o určitou variabilitu. Chceme dát klientovi možnost vybrat si a případně povýšit vybavenost a komfort svého bydlení na úroveň, která mu vyhovuje. K tomu potřebujete dodavatele řešení, který o zákazníkovi a jeho potřebách uvažuje podobně. Přizpůsobivost, s jakou můžeme nabídnout například různé provedení domovních telefonů ABB-Welcome Midi nebo jednoduché překlopení na chytrou domácnost – to nám funguje skvěle, klienti to oceňují. Ovládací panel OneTouch v kombinaci s vypínači ABB-free@home flex je vychytávka, ve které vidím velký potenciál.“
Michal Pavlišta z Unistav Invest
Ing. Michal Pavlišta člen představenstva společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
UNISTAV Invest, s.r.o.
Sdílet referenci
Následující reference

Chytrá domácnost v apartmánech v Harrachově

Jak vypadá provoz ubytovacího zařízení s chytrou elektroinstalací.

Apartmány Resort Slunce v Harrachově

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou