Košík 0

Rámeček distanční

Pro upevnění dvojnásobné zásuvky
Vnější rozměry: 81 x 105 x 12,5 mm
Součástí dodávky jsou dva upevňovací šrouby.
zobrazit více
Kód produktu
5914-0169 B1
Design
Classic, Swing®
Varianta
jasně bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rámeček distanční, Classic, Swing®, jasně bílá 5914-0169 B1 32,30  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT