Prvek ovládací ABB-flexTronics WL, 2násobný

Kompatibilní se všemi přístroji ABB-flexTronics®.
Pro ruční i automatické ovládání rolet, žaluzií, markýz a osvětlení.
Lze ovládat na dálku přes Bluetooth pomocí aplikace
pro smartphone/tablet.
Programování přes Bluetooth s aplikací ABB-free@home® Next.
Časovač s astro funkcí.
Ovládání: tlačítkové kontakty nahoře/dole
Zobrazovací prvky: LED (lze vypnout / nastavitelný jas) pro zobrazení stavu
Rozměry (v × š x h): 54,4 × 54,4 × 28,3 mm
Upozornění: Pokud je nainstalováno několik stmívačů s tímto ovládacím prvkem tak, že jsou vzájemně v dosahu, je třeba provést úvodní nastavení pomocí aplikace, Jestliže se to neprovede, všechny ovladače/stmívače, které jsou v dosahu (i přes zeď), budou pracovat synchronně (tj. na stisk krytu jednoho stmívače budou reagovat i ostatní v dosahu).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0283
Typové číslo
62721-WL-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0283
1 404,80 Kč
2CKA006200A0283

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou