Košík 0

Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, ABB-Tenton®, zapuštěný

Na zakázku
Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek
s ovládáním HVAC (topení, ventilace a chlazení).
LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu
a další hodnoty.
S popisovým polem.
Součástí balení jsou průhledné štítky se standardními symboly.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné
koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie,
oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální
nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení
červenou a zelenou barvou.
Možnost konfigurace „Master/slave“.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 167 × 90 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006330A0055
Typové číslo
SBR/U10.0.1-885
Design
ABB-Tenton®
Varianta
10násobný / mechová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, ABB-Tenton®, zapuštěný, 10násobný / studio bílá 2CKA006330A0008 Na dotaz
Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, ABB-Tenton®, zapuštěný, 10násobný / mechová bílá 2CKA006330A0054 Na dotaz
Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, ABB-Tenton®, zapuštěný, 10násobný / mechová černá 2CKA006330A0055 Na dotaz
Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, ABB-Tenton®, zapuštěný, 10násobný / hliníková stříbrná 2CKA006330A0056 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT