Prvek ovládací 1-/2násobný, zapuštěný

S inovativním barevným konceptem.
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek.
S popisovým polem.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červenofialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné pro funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény apod.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006115A0216
Typové číslo
6125/02-81-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
antracitová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006115A0216
Na dotaz
2CKA006115A0216
2CKA006115A0217
Na dotaz
2CKA006115A0217
2CKA006115A0218
Na dotaz
2CKA006115A0218
2CKA006115A0219
Na dotaz
2CKA006115A0219
2CKA006115A0223
Na dotaz
2CKA006115A0223
2CKA006115A0226
Na dotaz
2CKA006115A0226
2CKA006115A0227
Na dotaz
2CKA006115A0227

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4898
produktů
a 14 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1077
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou