Prvek ovládací 1-/2násobný, zapuštěný

Na zakázku
S inovativním barevným konceptem.
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek.
S popisovým polem.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červenofialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné pro funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény apod.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006115A0217
Typové číslo
6125/02-82-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006115A0216
Na dotaz
2CKA006115A0216
2CKA006115A0217
Na dotaz
2CKA006115A0217
2CKA006115A0219
Na dotaz
2CKA006115A0219

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6150
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT