Průchodka pro kabel lištová

Pro nástěnnou krabici, se zakončením pro nástěnnou lištu
Průměr kabelu: max. 13 mm
Rozměry lišty: 13 x 15 až 19 x 19 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001761A1236
Typové číslo
2087-214
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001761A1236
18,20 Kč
2CKA001761A1236

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou