Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná

Výška krabice: 42 mm
Součástí dodávky jsou šrouby pro upevnění přístroje.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001799A0295
Typové číslo
1701-214
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001799A0295
329,00 Kč
2CKA001799A0295

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou