Košík 0

Proudový chránič F200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada F200
Počet modulů: 4
Jmenovitý proud: 25 A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: AC
Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA
Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano
Indikátor polohy kontaktů: Ano
Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -5…+40 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (VxHxŠ): 85x69x70 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

zobrazit více
Kód produktu
2CSF204001R1250
Typové číslo
F204 AC-25/0,03
Varianta
25 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Proudový chránič F200, 3fázový, 25 A 2CSF204001R1250 1 640,00  Kč
Proudový chránič F200, 3fázový, 40 A 2CSF204001R1400 1 804,00  Kč
Proudový chránič F200, 3fázový, 63 A 2CSF204001R1630 3 026,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT