Termostat prostorový s 5násobným univerzálním vstupem a snímačem CO2, vlhkosti a tlaku vzduchu, zapuštěný

Pro řízení topení i chlazení.
Se snímačem CO2 / vlhkosti / tlaku vzduchu.
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti pro ovládání akčních členů topení, ventilace nebo fan-coilů.
Univerzální vstup:
– maximálně 5 binárních vstupů
– 4 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V
– 2 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V a externím snímačem teploty Pt 1000 / T6226
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty
LCD displej: zobrazuje pracovní režim a nastavenou teplotu
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité hodnoty: napětí 24 V DC, proud 5 mA
Vstupy: 5x binární vstup s vlastním dotazovacím napětím
Signální výstup: 1, 0-10 V (pasivní)
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006134A0317
Typové číslo
6109/28-500
Varianta
se snímačem CO₂

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006134A0315
Na dotaz
2CKA006134A0315
2CKA006134A0317
Na dotaz
2CKA006134A0317

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou