Přípojnice

Příslušebství DS300C
Přípojnice
Průřez 10 mm2
Max. proud: 63 A
Počet fází 3
Počet přístrojů 12

zobrazit více
Kód produktu
2CDL230331R1012
Typové číslo
PSc 3/24/10 N
Varianta
L1, N, L2, N, L3, N, L1, N…

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDL210331R1012
1 000,00 Kč
2CDL210331R1012
2CDL210331R1060
2 760,00 Kč
2CDL210331R1060
2CDL230331R1012
1 050,00 Kč
2CDL230331R1012
2CDL230331R1060
4 000,00 Kč
2CDL230331R1060

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6297
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1055
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT