Zásuvka reproduktorová stereofonní

Bezšroubové připojení vodičů od reproduktoru (4 odpružené svorky).
Svorky pro připojení vodičů od zesilovače jsou šroubové.
Pólování vodičů je barevně značeno.
Náhrada za 0230-0-0403.
Upevnění šrouby i drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 10 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA000230A0403
Typové číslo
0248/04-101
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA000230A0403
635,00 Kč
2CKA000230A0403
2CKA000230A0404
635,00 Kč
2CKA000230A0404

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1040
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT