Košík 0

Přístroj spínací, pro univerzální termostat

Pro ovládací jednotku univerzálního otočného termostatu nebo programovatelného termostatu. 
Možnost připojení vnějšího teplotního snímače 3292U-A90100 pro podlahové vytápění. Možnost připojení bezpotenciálového kontaktu pro vzdálené ovládání (pouze pro programovatelné ovládací jednotky 3292.-A10301).

Pozn.: při výpadku napájení zhasne displej ovládací jednotky. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení přístroje, aby při odpojeném napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.
Vestavná hloubka: 23,5 mm
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé, s bezpečným galvanickým oddělením
Spínaný proud: max. 16 A / 230 V AC (cos φ = 1), max. 8 A / 30 V DC (cos φ = 1)
Spínaný výkon: max. 3 680 W AC-1
230 V AC, 3vodičové připojení
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm², resp. 1,5 mm²) pro připojení vnějšího snímače nebo kontaktu.
zobrazit více
Kód produktu
3292U-A00003

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínací, pro univerzální termostat, 3292U-A00003 1 022,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT