Přístroj spínací pro snímače pohybu

Pro snímače pohybu designových řad Swing® (L), Zoni®, Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Spínací prvek: 2× relé
Zapnutí relé 2: cca 3 min. po zapnutí relé 1, resp. po zaznamenání pohybu (nezávisí na vnějším osvětlení)
Vypnutí relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1
Max. 3 A (cos φ > 0,8)
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
V pojistkovém pouzdru je vložena jedna náhradní pojistka F3,15/1500 A 250 V.
4vodičové připojení (nutný vodič N), 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné propojit několik přístrojů paralelně (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).
zobrazit více
Kód produktu
3299U-A00007

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299U-A00007
1 343,00 Kč
3299U-A00007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou