Přístroj nabíjecí USB-C, 65 W

Pro nabíjení a napájení mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu, např. pro notebooky, laptopy, tablety apod.
Podpora nabíjecích protokolů:
- Apple MFi - 2.4 A
- BC 1.2 DCP - 1.5 A
- USB PD: 3.1 vč. PPS
- Quick Charge: 2.0, 3.0, 4.0, 5
- Samsung AFC
- Huawei FCP (20 W)
Výstup: 1× zásuvka USB typu C
Vstupní proud: max. 1,2 A
Výstupní výkon: max. 65 W
Výstupní napětí: 5 V DC (max. 3 A), 9 V DC (max. 3 A), 12 V DC (max. 3 A), 15 V DC (max. 3 A), 20 V DC (max. 3,25 A)
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20
Vestavná hloubka: 32 mm
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006400A0437
Typové číslo
6479 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006400A0437
1 848,00 Kč
2CKA006400A0437

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou