E292-16-20 přídavný hlavní kontakt

Příslušenství pro impulsní relé řady E290. Modul hlavních kontaktů, připojitelný pouze k 16A verzi.

Jmenovité napětí: 250 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 16 A
Ovládací napětí cívky: ---
Kontakty: 2 NO
Šířka v počtu modulů: 0,5

Pro více informací: E292-16-20 (abb.com)


zobrazit více
Kód produktu
2CCA704300R0001
Typové číslo
E292-16-20
Varianta
16A, 2 NO

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TAZ312001R2013
2 359,00 Kč
2TAZ312001R2013
2CCA704302R0001
641,00 Kč
2CCA704302R0001
2CCA704301R0001
641,00 Kč
2CCA704301R0001
2CCA704300R0001
641,00 Kč
2CCA704300R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou