Přípojnice

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada PS

Počet fází: 3
Počet modulů: 12
Průřez: 10 mm2
Max. proud: 63 A
Řazení: L1, L2, L3, mezera, L2, L3, L1, ……


zobrazit více
Kód produktu
2CDL231002R1012
Typové číslo
PS3/12FI
Varianta
L1, L2, L3, mezera, L2, L3, L1, …

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDL231002R1012
294,00 Kč
2CDL231002R1012
2CDL230001R1012
178,00 Kč
2CDL230001R1012

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6246
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1055
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou