Přípojnice

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada PS

Počet fází: 1
Počet modulů: 60
Průřez: 10 mm2
Max. proud: 63 A
Řazení: L1,L1…


zobrazit více
Kód produktu
2CDL210001R1060
Typové číslo
PS1/60
Varianta
L1, L1…

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDL210001R1060
532,00 Kč
2CDL210001R1060

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6297
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1054
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT