Přepínač

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E211

Počet pólů (modulů): 0,5
Jmenovitý proud: 16 A
Kontakty: 1NO
Funkce: ON/OFF
Jmenovité napětí: 250 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovou
návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče
Utahovací moment: 1,5 Nm
Rozměry (VxHxŠ): 85x68x9 mm


zobrazit více
Kód produktu
2CCA703000R0001
Typové číslo
E211-16-10
Varianta
1NO

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CCA703000R0001
394,00 Kč
2CCA703000R0001
2CCA703001R0001
459,00 Kč
2CCA703001R0001
2CCA703002R0001
494,00 Kč
2CCA703002R0001
2CCA703005R0001
512,00 Kč
2CCA703005R0001
2CCA703006R0001
641,00 Kč
2CCA703006R0001
2CCA703007R0001
687,00 Kč
2CCA703007R0001
2CCA703010R0001
714,00 Kč
2CCA703010R0001
2CCA703011R0001
740,00 Kč
2CCA703011R0001
2CCA703012R0001
804,00 Kč
2CCA703012R0001
2CCA703015R0001
955,00 Kč
2CCA703015R0001
2CCA703016R0001
971,00 Kč
2CCA703016R0001
2CCA703017R0001
1 042,00 Kč
2CCA703017R0001
2CCA703040R0001
500,00 Kč
2CCA703040R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou