Kontakt pomocný

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S2C

Montáž na levou stranu
Kontakty: 1NO/1NC
Max. průřez: 2x1,5mm2


zobrazit více
Kód produktu
2CDS200936R0001
Typové číslo
S2C-H11L
Varianta
1NO/1NC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS200936R0001
426,00 Kč
2CDS200936R0001
2CDS200912R0001
320,00 Kč
2CDS200912R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou