Odpínač pojistkový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E90

Počet pólů (modulů): 2
Jmenovitý proud: 32 A
Určeno pro pojistky: 10,3x38mm (AC-22B)
Bez indikátoru přepálené pojistky
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -5…+40 °C
Skladovací teplota: -25…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm2
Utahovací moment: 2,5 Nm
Rozměry (VxHxŠ): 85x64x35 mm 


zobrazit více
Kód produktu
2CSM200883R1801
Typové číslo
E92/32
Varianta
2fázový

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM200923R1801
151,00 Kč
2CSM200923R1801
2CSM200883R1801
306,00 Kč
2CSM200883R1801
2CSM204753R1801
439,00 Kč
2CSM204753R1801
2CSM279022R1801
373,00 Kč
2CSM279022R1801
2CSM277962R1801
1 038,00 Kč
2CSM277962R1801

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou