Svodič přepětí OVR, typ T2

Svodič přepětí OVR s technologií QS
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Technologie: Varistor
S výměnným modulem: Ano
S bezpečnostní rezervou: Ne
S pomocným kontaktem: Ne
Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ano
Typ svodiče přepětí: T2
Počet modulů: 4 (L1,L2,L3,L4)
Impulsní proud Iimp (10/350): 40 kA
Maximální impulsní svodový proud Imax (8/20): 80 kA
Jmenovitý impulsní svodový proud In: 20 kA

Ochranná úroveň Up: 1,25 kV
Jmenovité napětí Un: 230/400 V AC
Maximální trvalé pracovní napětí Uc: 275 V
Teplota okolí: -40…+80 °C
Skladovací teplota: -40…+80 °C
Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm2
Utahovací moment: 3,5 Nm
Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11


zobrazit více
Kód produktu
2CTB803873R5600
Typové číslo
OVR T2 4L 40-275 P QS
Varianta
L1, L2, L3, L4

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CTB803871R2300
1 212,00 Kč
2CTB803871R2300
2CTB803972R1100
1 979,00 Kč
2CTB803972R1100
2CTB803873R2400
3 321,00 Kč
2CTB803873R2400
2CTB815704R1800
4 472,00 Kč
2CTB815704R1800
2CTB803973R1100
4 757,00 Kč
2CTB803973R1100
2CTB803873R5600
3 762,00 Kč
2CTB803873R5600
2CTB815704R2300
5 065,00 Kč
2CTB815704R2300

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou