Košík 0

Ovládač zapínací zvonkový jednonásobný

1 A, 50 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
U vícepodlažních domů lze použít násobky nebo součty uvedených provedení. Mohou být použity i mimo budovu, pokud jsou chráněny před deštěm.
Kód produktu
3171-80114
Řazení
1/0
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Ovládač zapínací zvonkový jednonásobný, bílá
3171-80114 58,10  Kč
Ovládač zapínací zvonkový jednonásobný, šedá 3171-80119 58,80  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
---
produktů
a 17 designových řad
---
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
---
elektromontérů
v našem klubu ABB
---
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT